Flyplassteknologi

Drivverksløsninger til flyplass-sektoren

Enten det gjelder innsjekking, sortering, høyhastighetstransport eller tilbakelevering av tapt bagasje tilbyr NORD DRIVESYSTEMS optimale løsninger for alle bruksområder i bagasjehåndteringssystemer. Fremtidens flyplasser fokuserer på CO2-nøytralitet. NORD DRIVESYSTEMS er en ideell partner for å implementere målene dine.

Transportbånd transporterer bagasje i mange former i alle retninger, i og gjennom kurver. Drivverkssystemene fra NORD finnes i et redusert antall versjoner og er enkle å utføre service på og vedlikeholde. Svært effektive synkrone IE5+ drivverk sørger for energieffektiv transport.
" >

LogiDrive – Løsningen til intralogistikk og flyplasser

LogiDrive-løsningen fra NORD DRIVESYSTEMS er spesialkonstruert til bruk på flyplasser i bagasjehåndteringssystemet (BHS). Girmotorversjonene er banebrytende for dette bruksområdet og tilbyr derfor en optimal løsning. Enten du bruker stillegående, viftefrie, effektive IE5+ motorer ved innsjekking eller tapt bagasje – et akustisk følsomt område – støtter NORD DRIVESYSTEMS deg uansett hvor det betyr noe.

Ved å oppfylle de høyeste effektivitetsstandardene med standardiserte synkronmotorer og desentraliserte omformere reduserer LogiDrive de totale eierkostnadene (TCO) betydelig og oppfyller selv høye forventninger til drivverksteknologi.

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Kan leveres med IP69K
  • Globale godkjenninger og akseptans
  • Kompakt og hygienisk design
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere

Mer fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet med modulær konstruksjon

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multi-enkoder-grensesnitt til gjentatt drift

Hamburg lufthavn

Kofferter på tur på Hamburg lufthavn

Kapasiteten til bagasjetransportsystemet på Hamburg lufthavn er i stand til å behandle og sortere 8700 bagasjeenheter per time. For å garantere en jevn bagasjehåndteringsprosess kreves intelligent, kraftig og svært fleksibel drivverksteknologi. NORD er leverandør av denne teknologien.

Logan Teleflex

Drivverksløsninger til flyplassbransjen

Logan Teleflex er et datterselskap av Daifuku Airport Technologies, en internasjonal løsningsleverandør for håndteringssystemer til flyplassbagasje. Til et prosjekt i USA trengte selskapet en desentralisert styreløsning. NORD leverte 100 drivverksløsninger til dette prosjektet, bestående av girmotorer og frekvensomformere.

Finn mer informasjon her: