Kraner

Drivverksløsninger til kraner

Kraner brukes til horisontal og vertikal forflytning av laster, dvs. kranen opererer i minst to forskjellige retninger. Drivverkene er elektriske. Girkasser med asynkronmotorer og frekvensomformere [Ed P] brukes som standard. Imidlertid blir polskiftende asynkronmotorer fortsatt brukt i deler av verden. Kraner brukes i en lang rekke bransjer. Avhengig av bransje øker også kravene til posisjonering, oppstart og jevn bevegelse for overlagret kran- og vognbevegelse, og bremseprosessen øker også. Avhengig av hvilken standard som brukes, fører dette til de høyeste kravene til drivverkssystemene som brukes. NORD har verdensomspennende erfaring med de vanligste standardene (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 og 13001-2; Nord Amerika: CMAA 70, 74 og ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

MAXXDRIVE® XC vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- og 4-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet
  • Lav kjørestøy

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere

Mer fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet med modulær konstruksjon

Finn mer informasjon her: