Bakeri

Skreddersydde drivverksløsninger til bakerindustrien

Baking krever mange sammenhengende og komplekse prosesser, og er fortsatt preget av tradisjonelle bakerferdigheter. NORD DRIVESYSTEMS tilbyr derfor individuelle løsninger til både håndverksbakeriet og industrielle produksjonslinjer. Spesielt til bakerindustrien tilbyr vi løsninger som forsterket aksellager til mikserdrivverk eller svært dynamiske og posisjonerende beltedrivverk i vår portefølje. Våre drivverk leveres også som eksplosjonssikre versjoner til støvete miljøer.

MAXXDRIVE® XC vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- og 4-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet
  • Lav kjørestøy

Glatte motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter

Støveksplosjonsbeskyttelse

Eksplosjonssikre motorer

  • Effekter: 0,12–22 kW
  • Virkningsgradklasser: IE1 og IE2

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multi-enkoder-grensesnitt til gjentatt drift

Arnreiter

Drivverksystem gir transportkraft i kornfabrikk

Eksplosjonssikre NORD-drivverk støtter behandling av korn og frø i møllene til Arnreiter Mühle GmbH. De driver transport- og distribusjonssystemer pålitelig og i kontinuerlig drift.

Zotter

Robuste drivverkssystemer viser sin søte side

NORD kjører pålitelig og spesielt trygt og utfører blanding, transport, fylling og mer i Zotter sjokoladefabrikk.

Finn mer informasjon her: