Veie- og doseringssystemer
Drivverksløsninger for veiing og måling i bulkvarebransjen
Før du når neste prosesstrinn, måles (og veies) bulkvarene normalt for å sikre at riktig mengde blir tilsatt i prosessen. NORD-drivverk kan styres individuelt for å justere massestrømmen intelligent – for å oppnå presis, dynamisk innmatingskontroll av bulkvarer.
BLOCK vinkelgirmotor
Kraftig og utprøvd
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Momentområde:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
BLOCK tapp-/parallellgirmotorer
Slank og kraftig
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Momentområde:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
BLOCK tannhjulsgirmotor
Den robuste allrounderen
- Effekt:
0.16 HP - 215 HP
- Momentområde:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
Referenced product #1542 doesn't have a SKU!
NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotorer
- Effekt:
0.16 - 50
- Momentområde:
248 - 29,200
Standardmotorer
Asynkronmotorer
- Effekt:
0.16 HP - 75 HP
- Globale godkjenninger og aksepter
- Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere
Mer fleksibilitet, lavere kostnader
- Effektområde: 0,25–22 kW
- Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
- Vegg- eller motormontering
- Maksimal fleksibilitet med modulær konstruksjon
NORDAC PRO – SK 500E – Frekvensomformer
Høy funksjonalitet, full effekt
- Effektområde: 0,25–160 kW
- Beskyttelsesklasse: IP20
Finn mer informasjon her: