Lagerlogistikk
Dynamiske drivverksløsninger til lagerlogistikk
Automatiserte lagringssystemer stiller store krav til drivverk i den horisontale og vertikale transportteknologien. Med våre drivverkssystemløsninger kan du oppfylle disse kravene fullt ut og samtidig operere så økonomisk og pålitelig som mulig.
Høy tilgjengelighet og dynamikk, intelligens, systemkompetanse og etterlevelse av utfordrende sikkerhetskriterier samtidig som antall versjoner reduseres: NORD DRIVESYSTEMS gir deg tilpassede og brukervennlige systemløsninger som sikrer alt dette.
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere
Mer fleksibilitet, lavere kostnader
- Effektområde: 0,25–22 kW
- Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
- Vegg- eller motormontering
- Maksimal fleksibilitet med modulær konstruksjon
NORDAC LINK – SK 155E – Motorstarter
Rask installasjon, slitasjefri start
- Effektområde: 0,06–3,0 kW
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Veggmontering
- Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
- Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt
NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer
Rask installasjon, enkelt vedlikehold
- Effektområde: 0,37–7,5 kW
- Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
- Veggmontering
- Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
- Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt
NORDAC START – SK 135E – Motorstarter
Kompakt drivverk, slitasjefri start
- Effektområde: 0,25–7,5 kW
- Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
- Vegg- eller motormontering
UNIVERSAL SI snekkegir
Modulær og fleksibel
- Effekt:
0.16 HP - 5.4 HP
- Momentområde:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
Referenced product #1542 doesn't have a SKU!
NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotorer
- Effekt:
0.16 - 50
- Momentområde:
248 - 29,200
NORDBLOC.1 vinkelgirmotor
Effekt og konstruksjon
- Effekt:
0.16 HP - 12.5 HP
- Momentområde:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Finn mer informasjon her: