Vinkelgir

Høy belastningskapasitet og lang levetid

Våre MAXXDRIVE vinkelgir er perfekte for alle tunge applikasjoner der kompakt og høyrevinklet arrangement av motor- og maskinakselen er vanlig.

Vinkelgir fra NORD

Høy ytelse, selv under vanskelige forhold
Høy belastningskapasitet, høyt dreiemoment og lite støy: MAXXDRIVE-vinkelgir fra NORD. Med utgående dreiemoment på opptil 260 000 Nm og effekter på opptil 4000 kW, gir disse girenhetene den nødvendige kraften i applikasjoner med høy belastning, f.eks. i transportørsystemer, blandemaskiner, røreverk, ekstrudere, tromler og kverner.

Våre MAXXDRIVE-vinkelgir er tilgjengelige i to-, tre og firetrinns versjoner. Tannhjulene er laget i sementerte stållegeringer av høy kvalitet.

Hvorfor velge MAXXDRIVE-vinkelgir?

  • Kraft
    Girenhetene gir dreiemoment på opptil 260 000 Nm og effekter på opptil 4000 kW.
  • Fleksibilitet
    Våre industrigir med vinkelgir kan enkelt monteres på alle seks sider.
  • Levetid
    Med UNICASE-husene, kan vi bruke større rullelagre som gir lengre levetid.

Vinkelgir fra NORD tåler mye
Takket være UNICASE-huset, som nå har blitt den globale standarden, har vinkelgirene våre høy kapasitet for aksial og radial belastning. Dette betyr at de kan absorbere belastningen som oppstår under drift på en optimal måte. Fordelene med UNICASE-designen er også tydelig med tanke på hvor stillegående girenhetene er.

MAXXDRIVE-vinkelgirene våre er utstyrt med lett tilgjengelige tilbakeløpssperrer, som gjør at det er raskt og enkelt å endre rotasjonsretningen.

Vil du vite mer om våre industrigir med vinkelgir?

Klikk her

Store rullelagre – lengre levetid
Fordi vi bruker det anerkjente UNICASE-huset til vinkelgirene våre, kan vi bruke relativt store rullelagre. Disse lagrene har betydelig lengre levetid enn mindre versjoner. En annen grunn til girenhetenes lange levetid, er den presise monteringen av aksler og tannhjul på grunn av UNICASE-huset.