Næringsmidler

Pålitelige og trygge drivverksløsninger til næringsmiddelindustrien

NORD DRIVESYSTEMS dekker et bredt spekter av bruksområder til næringsmiddelindustrien med bransjespesifikke, innovative drivverksløsninger.

Vi er kjent med virksomheten din og kravene du stiller. Vi foretrekker langsiktig samarbeid med kundene og partnerne. Du kan stole på oss! Sammen med deg vil vi gjøre alt vi kan for å styrke omdømmet til merket ditt enda mer.

NORD DRIVESYSTEMS tilbyr:

  • Omfattende kunnskaper om bruksområder og teknisk støtte
  • Komplette drivverksløsninger fra en enkelt kilde
  • Sterk global tilstedeværelse og service
  • Tusenvis av installerte drivverk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien
  • Bredt utvalg av produkter med høye kvalitetsstandarder
  • God pålitelighet, økonomi og levetid
  • Anerkjent produksjonskvalitet i samsvar med internasjonale standarder

Glatte synkronmotorer

Synkronmotorer

  • Effekt: 1 HP - 3 HP
  • Virkningsgradklasse IE4
  • globale godkjenninger og akseptans

MAXXDRIVE® XC tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
  • Lav kjørestøy

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multi-enkoder-grensesnitt til gjentatt drift

Baader Group

Sofistikert separasjonsteknologi

BAADER-gruppen har utviklet separatorer til næringsmiddelindustrien i over 40 år. Produktsortimentet inkluderer presseseparatorer med tannkjeder drevet av robuste vinkeltannhjulsgirmotorer fra NORD.

Ambit Prosjekter

Allsidige drivverksystemer til næringsmiddelindustrien

Den engelske maskinprodusenten Ambit Projects utstyrer anleggene sine til vasking av landbruksprodukter med NORD-drivverksystemer. Overflatebehandlingen nsd tupH gir optimal beskyttelse av huset mot korrosjon.

Arnreiter

Drivverksystem gir transportkraft i kornfabrikk

Eksplosjonssikre NORD-drivverk støtter behandling av korn og frø i møllene til Arnreiter Mühle GmbH. De driver transport- og distribusjonssystemer pålitelig og i kontinuerlig drift.

Zotter

Robuste drivverkssystemer viser sin søte side

NORD kjører pålitelig og spesielt trygt og utfører blanding, transport, fylling og mer i Zotter sjokoladefabrikk.

Treif næringsmiddelbearbeiding

Intelligent skjæring

Treif Maschinenbau GmbH er en av verdens ledende produsenter av utstyr til skjæring av matvarer. For å oppnå en høy grad av fleksibilitet er maskinprodusenten avhengig av drivverksteknologi fra NORD.

Krijn Verwijs

Korrosjonsbestandige drivverksystemer fungerer pålitelig i salt atmosfære

Behandlingen av skalldyr og krepsdyr foregår hos det nederlandske familieeide selskapet Krijn Verwijs BV i umiddelbar nærhet av Nordsjøbredden i en fuktig og salt atmosfære. Dette har lenge vært et problem for drivverkene. NORDs overflatebehandling nsd tupH fungerte.

Finn mer informasjon her: