Nyheter –
NYE LØSNINGER FOR DRIVVERKSSYSTEMER FRA NORD PÅ SPS
Nye elektromotorer var et av NORD DRIVESYSTEMS' høydepunkter på SPS i Nürnberg. Besøkende fant ut mer om den nye IE5+ synkronmotoren med betydelig høyere energieffektivitet, og om IE3 asynkronmotorene som nå er optimert i mange detaljer.

Bargteheide, 2020-01-09
Den energieffektive siste-generasjons synkronmotoren med permanent magnet har betydelig lavere tap enn dagens IE4-serie. Den uventilerte smidige motoren oppnår den høye effektiviteten, som av og til ligger langt over effektivitetsklassen IE5 via et bredt dreiemomentområde, noe som gjør den optimalt egnet til drift i delbelastningsområdet. Den kompakte IE5+ motoren tilbyr høy effekttetthet med mindre installasjonsplass og vil først bli lansert i en størrelse med effekter fra 0,25 til 1,1 kW.
NORD har ytterligere forbedret en rekke aspekter ved de utprøvde IE3 asynkronmotorene når det gjelder funksjon, montering og drift av elektromotorene . Dette innebærer ingen endring av elektriske data og utvendige dimensjoner. De nye IE3 asynkronmotorene kan brukes sømløst uten justeringer på alle eksisterende bruksområder med NORD IE3-motorer.