Nyheter –
NORD-drivverk skaper energihistorie
NORD-drivverksteknologi beveger verdens første foldbare solcelletak på oppdrag fra avløpsrenseanlegget i Chur i Sveits. Takket være deres integrerte PLS, kan NORD DRIVESYSTEMS' frekvensomformere brukes til å implementere mange intelligente styrekonsepter, f.eks. dhp-teknologi, utviklet av en sveitsisk oppstartsbedrift, imponerende demonstrert i dette prosjektet.

Bargteheide, 2020-01-06
Med et areal på 5800 m2 dekker det voldbare soltaket på avløpsrenseanlegget i Chur forbehandling, sekundærbehandling (biologisk) og tertiærbehandlingsbassenger. De 2120 modulene produserer 550 000 kWh elektrisk kraft per år, noe som tilsvarer ca. 20 % av energien som anlegget trenger. Med hjelp av robust kabelbaneteknologi foldes solcellepanelene seg automatisk ut straks de første solstrålene trenger gjennom skyene om morgenen. De vender tilbake til beskyttet parkeringsposisjon når solen går ned om kvelden eller når det er fare for snø, storm eller hagl. Intelligente desentraliserte NORD-drivverk brukes til å trekke tilbake og skyve ut de foldbare takpanelene. Det at frekvensomformere er montert direkte på motorene gjør installasjonen mye enklere. PLS integrert i drivverket gjør det mulig å trekke de foldbare takgruppene tilbake til garasjen ved å benytte en autonom tilbakekjøringsfunksjon når som helst hvis kommunikasjonen svikter. Dette maksimerer driftssikkerheten til systemet betydelig og er en viktig komponent i drivverksløsningen.