Nyheter –
Drivteknologi for håndtering av massegods – robuste løsninger
NORD tilbyr driftssikre, trygge og tilpassede drivløsninger for håndtering av massegods, som for eksempel dreiefundamentet til en fosfatgruve i Marokko.

Bargteheide, 2018-03-19
Håndtering av massegods stiller spesielle krav til transportbånd og den tilhørende drivteknologien. Båndene er ofte montert utendørs, uten beskyttelse, og er i kontinuerlig drift. De må repareres raskt hvis det oppstår feil. Drevene fra NORD gir svært god driftssikkerhet, lang levetid, enkelt vedlikehold og lavt energiforbruk. Takket være disse egenskapene, takler de enkelt de tøffe forholdene under transport av sand, grus og fyllmasse etc.
NORD DRIVESYSTEM har utviklet et industrigir til en marokkansk fosfatgruve. Industrigiret har et nominelt dreiemoment på 240 000 Nm og mange prosjektspesifikke modifikasjoner, og er det hittil største systemet med UNICASE-hus. Drivsystemet består av et SK 15407 vinkel-industrigir, en mellomspenningsmotor med en nominell effekt på 450 kW, et dreiefundament, en turbokobling og en elektrohydraulisk brems. Totalt 26 slike systemer driver et transportbånd med en lengde på over 2 kilometer, som transporterer fosfatmalm med en vekt på flere hundre tonn. Den robuste girenhetkombinasjonen sikrer optimal driftssikkerhet og utmerket toleranse for toppbelastninger og støt. UNICASE-konstruksjonen forhindrer lekkasjer og gir en kompakt design med svært høy kapasitet for aksial og radial belastning.
NORD bidrar med omfattende rådgivning til kundene og lager individuelle drivløsninger.