Nyheter –
Transportørdrev og industrigir i helstøpte hus
Ved Hannover Messe i 2014 skal NORD DRIVESYSTEMS vise frem sine høyytelses drivløsninger for bruk i transportører. Kompakte, totrinns vinkelgir kombineres med energibesparende motorer.

Bargteheide, 2014-03-04
Med sitt omfattende program for drivelektronikk kan NORD konfigurere drivenheter til et svært stort omfang av funksjoner. De motormonterte frekvensomformerne leveres med en ytelse på opptil 22 kW. De gir god dynamikk og er de eneste modellene i sin klasse som har posisjoneringsfunksjoner og valgfrie heise- og sikkerhetsfunksjoner. Standen vil blant annet ha en demonstrasjon av omformere med sensor- og kontrollergrensesnitt i synkronisert drift med andre drivmodeller.
Selskapet vil også demonstrere sin ekspertise på konstruksjon og produksjon av girkasser. NORD er den eneste leverandøren på verdensbasis som produserer industrigir med utgående dreiemoment på opptil 242 000 Nm i det anerkjente, helstøpte UNICASE-huset uten flensforbindelser eller tetningsflater som utsettes for dreiemoment eller radialkraft. Denne konstruksjonen sikrer overlegen toleranse for radial og aksial belastning og gir kompakte dimensjoner selv på de kraftige industrigirene. Utstillingen er et industrigir med en skapmontert omformer fra SK 500E-serien. Giret ble konfigurert for en kopptransportør og er ideelt konstruert for andre krevende transportøroppgaver. På nåværende tidspunkt leverer NORD SK 500E-omformere i størrelsene 1–10 opptil 132 kW.
NORD DRIVESYSTEMS på Hannover Messe, 7.–11. april 2014 – hall 15, stand H21