Nyheter –
Smarte standarddrev gir servodynamikk og presisjon
Kombinert med avansert omformerelektronikk for smart kontrollfunksjonalitet, kan standard asynkronmotorer med IE2- eller IE3-ytelse og IE4-synkronmotorer med permanent magnet levere dynamikk og smidighet på servonivå.

Bargteheide, 2014-11-19
Med toppmoderne motor-, vegg- eller skapmonterte frekvensomformere kan NORD DRIVESYSTEMS ta seg av oppgaver som krever svært avansert posisjonering og god sikkerhet, samt avanserte funksjoner som synkronisering, koordinert flerakseldrift, spolekontroll og flying shear.
Disse systemene er betydelig mer lønnsomme enn konvensjonell servoteknologi, siden innkjøpskostnaden er mye lavere og det finnes et mye større utvalg systemkomponenter. Dette inkluderer et bredt utvalg gir som legger til rette for et stort antall bruksspesifikke konfigurasjoner. Frekvensomformerne leveres med sanntids-mikroprosessorer (syklustid 10 ms) og brukervennlig programmering av drivrelaterte funksjoner i henhold til IEC 61131 for å lette arbeidsbelastningen på eksterne PLC-er. En overbelastningskapasitet på 200 % sikrer utmerket driftssikkerhet, for eksempel i kran- og heissystemer. Ved hjelp av feltorientert kontrollteknologi fungerer disse kontrollerne svært stabilt under varierende belastning, og fra nær stillstand til motorens nominelle hastighet, selv uten pulsgiver. I tillegg har drevene høyt startmoment og kan leveres med turtallsregulering. Toppmodellen SK 540E fra koblingsskapserien integrerer et universalgrensesnitt for pulsgivere for SSI, BISS, EnDat-profil 2.1 og Hiperface. NORDs utvalg av distribuert omformerteknologi dekker ytelsesområdet opp til 22 kW, mens skapenhetene går helt opp til 160 kW. Den tyske driveksperten leverer fullskala mekatroniske drev, samtidig som de produserer girmotorer og elektroniske enheter og programmerer vekselfunksjoner ved eget anlegg.