Nyheter –
NORD Kina feirer 10-årsjubileum. Viktig distribusjonssenter i stor vekst.
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. feirer ti suksessrike år i bransjen, og gjør dermed 2015 til et dobbelt jubileumsår for NORD DRIVESYSTEMS Group – det tyske moderselskapet ble grunnlagt for et halvt århundre siden, i 1965.

China, 2015-05-11
Blant de 200 gjestene som overvar den offisielle seremonien ved Suzhou-avdelingen fantes det både representanter for produsenter fra hele Kina og toppsjefer fra NORD i Tyskland. Alle gjestene fikk omvisning ved gir- og motoravdelingene, og fikk dermed se kvaliteten i produksjonsprosessen på nært hold. De to verkstedene for girenheter og kraftelektronikk, begge med oppgave å konfigurere bruksspesifikke løsninger, ble svært godt mottatt.
Etter 30 % årlig vekst de første årene har NORD Kina blitt det store selskapet det er i dag – og det vokser fortsatt over 20 % hvert år, noe som er betydelig mer enn gjennomsnittet i bransjen. Siden etableringen av det kinesiske datterselskapet og det første monteringsanlegget i Suzhou i 2005, har NORD også anlagt en motorfabrikk som supplement til det eksisterende anlegget i Italia. Som én av kun to motorfabrikker i den internasjonale gruppen, er NORD Suzhou et spesielt viktig anlegg. En ny monteringsfabrikk ble innviet i Tianjin i 2011, noe som økte produksjonsarealet i Kina til 35 800 m². NORD Kina har en årlig kapasitet på 200 000 girmotorer og 700 000 motorer til levering på det kinesiske og internasjonale markedet. For øyeblikket har NORD 23 salgskontorer i landet.