Nyheter –
NORD-drivverkteknologi for overliggende maskineri i teatre
Sceneteknikerne fra DTS2 i Groningen er spesialiserte på teaterautomasjon, og i samarbeid med NORD DRIVESYSTEMS har de modernisert sceneteknologien i teateret Theater aan Het Spui som ligger i sentrum av Haag. Hele det overliggende maskineriet med alle traverser, lysbroer og trekkutstyr måtte installeres på et minimum av plass oppunder taket.

Bargteheide, 2020-09-14
Alt utstyr ble skiftet ut med en ny konstruksjon, drivverksystemet ble modernisert og elektronikken ble oppdatert. Den forrige ufleksible og faste installasjonen ble transformert til et ekstremt variabelt system. Tre bevegelige portaler, tolv sceneheiser samt flere kjedeheiser sørger for maksimal fleksibilitet og gjør det mulig å flytte landskaper, gardiner, dekorasjoner, sceneelementer, belysning og lydutstyr etc. til et hvilket som helst punkt på scenen.
NORD drivverk sikrer en flott forestilling
Ca. 40 drivverk fra NORD DRIVESYSTEMS og over 20 års erfaring innen sceneteknologi sørge for at alt kan flyttes rundt. NORD drivverksløsninger er kompakte, robuste, dynamiske og stillegående og gir et høyt sikkerhetsnivå. De er enkle å bruke, installere og vedlikeholde. NORD har levert tre forskjellige girmotortyper til teateret Theater aan het Spui: to-trinns NORDBLOC.1® integrert vinkelgir med kraft på 0,75 kW og to-trinns parallellgir med 2,2 kW samt 4 kW effektverdier. Integrerte vinkelgir brukes til alle horisontale bevegelser og parallellgir brukes til vertikale bevegelser. Drivverksteknologiens viktigste fordeler er den kompakte og kraftige konstruksjonen.
NORD-drivverksteknologi er utprøvd gjennom mange års bruk i teatre over hele verden. Alle drivverk oppfyller de strenge sikkerhetskravene i DIN 56950 og DIN EN ISO 13849-1/-2 samt de tyske ulykkesforebyggende forskriftene DGUV 17+18. Hvis det gjelder andre krav i enkelte land, planlegger NORD drivverksystemene lokalt i henhold til gjeldende retningslinjer og sikkerhetsstandarder på stedet.