OM KORROSJON
AGGRESIVE MILJØER?
KORROSJONSPROBLEMER?
NÅ FINNES DET EN LØSNING SOM I TILLEGG KOSTER MINDRE ENN RUSTFRITT STÅL.
Hos Nord Gear Norge AS vet vi hva saltvann, sterke rengjøringsmidler og aggressive miljøer kan føre til i fiske- og næringsmiddelindustrien.Vi har gjennom mange år levert gir og motorer til de omlag 1100 oppdrettsanleggene fordelt på ca. 130 foretak langs kysten, fra Stavanger i sør til Nordkapp i nord.
Vi leverer også til majoriteten av de ca. 60 fiskeslakteriene og over 200 kjøtt- og fjærfeslakteriene i Norge. I tillegg har vi kunder i meieriindustrien, der det ofte kreves sterke rengjøringsmidler for å fjerne restene av melk, ost og juice.
Selv om årsakene til korrosjonen varierer fra bransje til bransje, er konsekvensene de samme: driftsstopp, kostbar nedetid, ekstraarbeid, innkjøp av nytt utstyr og redusert lønnsomhet.
Nå kan du imidlertid unngå disse problemene, og det til en lavere pris enn motorer og gir i rustfritt stål.
Bytt til aluminiumshus.
nsd tupH – et morsomt navn på en fantastisk innovasjon.
Nord Drivesystems har utviklet en helt ny teknikk for overflatekonvertering av girmotorer med aluminiumshus. Med den nye teknikken blir overflatens motstandsdyktighet på nivå med rustfritt stål – til en brøkdel av prisen!
Slik gjør vi det: Aluminiumet gjennomgår først en overflatekonvertering som gir ekstremt høy holdbarhet. Deretter forsegles overflaten i en annen prosess og blir sju ganger hardere enn det underliggende aluminiumet og opptil 1000 ganger hardere enn lakk. Det har i praksis vist seg at overflaten holder 10 ganger lenger enn en overflate som er lakkert i flere lag.
nsd tupH-behandlede girmotorer gir store fordeler i korrosive miljøer. Kombinert med en konstruksjon uten lommer der vann, olje og smuss kan samles opp, gir dette helt nye muligheter til å forenkle rengjøringen, forbedre hygienen og redusere nedetiden. Ettersom overflaten tåler vann og vannet ikke kan samle seg opp noe sted er det overhodet ikke noe behov for tørk. Det er bare å spraye på rengjøringsmiddel og skylle av med vann!
nsd tupH
nsd tupH er en prosess som konverterer overflaten i stedet for å påføre belegg. Overflaten konverteres elektrolytisk slik at den får en ny struktur med attraktive egenskaper.
Problem med korrosjon?
Ring til Nord Gear Norge.
Trond Herdlevær
Tel: 468 32 721
eller send oss en epost til: [email protected]