Produktkoder

Her finner du produktkoder for våre produktgrupper i henhold til nomenklaturen av den harmoniserte system og TARIC.
Produktgruppe | Varudeklarasjonskod |
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 0,75 kW | 8501 51 00 |
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 7,5 kW | 8501 52 20 |
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 37 kW | 8501 52 30 |
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 75 kW | 8501 52 90 |
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 75 kW | 8501 53 81 |
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 375 kW | 8501 53 94 |
Girmotorer/Motorer (AC) opp till 750 kW | 8501 53 99 |
Tannhjulsgir (Gir uten motor) |
8483 40 21 |
Vinkelgir (Gir uten motor) | 8483 40 23 |
Snekkegir (Gir uten motor) |
8483 40 25 |
Andre (tappgir etc.) (Gir uten motor) |
8483 40 29 |
Gir/Motorer (DC) opp till 0,75 kW |
8501 31 00 |
Gir/Motorer (DC) opp till 7,5 kW |
8501 32 20 |
Gir/Motorer (DC) opp till 75,0 kW |
8501 32 80 |
Gir/Motorer (DC) opp till 375 kW |
8501 33 00 |
Deler/Tilbehør til gir |
8483 90 89 |
Deler/Tilbehør til motorer |
8503 00 99 |
Frekvensomformere opp till 7,5 kVA |
8504 40 84 |
Frekvensomformere fra 7,5 kVA |
8504 40 88 |
Starter |
8436 50 03 |
Gasreglage |
8504 50 95 |
Deler/Tilbehør til frekvensomformere |
8504 90 99 |