• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Terugblik Hannover Messe 2019 - NORD toont nieuwe producten van industriële reductor tot Bluetooth-oplossing

Op de Hannover Messe 2019 heeft NORD begin april innovatieve oplossingen voor de aandrijftechnische uitdagingen van de industrie getoond.

TCO-berekeningen van NORD tonen mogelijkheden voor besparingen

Door de sterke groei in de online-handel moeten verzendbedrijven hun capaciteit verhogen en tegelijkertijd de processen efficiënter maken. De pakketverdeelcentra nemen hierbij een sleutelpositie in, omdat zij de enorme hoeveelheid pakketten in een recordtijd moeten sorteren en volautomatisch moeten voorbereiden voor verzending naar de regionale bestelpunten.

NORD DRIVESYSTEMS op de CBST 2017 in China

Van 22 tot 24 november wordt in Sjanghai de 8e "China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST)" gehouden. Ook NORD DRIVESYSTEMS, een van 's werelds leidende aandrijfspecialisten, neemt dit jaar aan de beurs deel.

Omvormers ULC-gecertificeerd voor Canadese markt

De frequentie-omvormers van NORD DRIVESYSTEMS met een vermogen tot 90 kW hebben nu het UL-certificaat voor de Canadese markt gekregen. Al eerder kregen deze omvormers dit certificaat voor de Amerikaanse markt.Hierdoor is een nog efficiënter ontwerp voor aandrijvingen op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk, want het voorheen voor gebruik in Canada verplichte extra netfilter komt te vervallen.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

[missing name]

Germany

Career

There is a wide range of entry opportunities for your career at NORD. Let us develop your individual path to success together.

More information