Kegeltandwielmotorreductoren
Voor hoge koppels en overbrengingen
Deze motorreductoren bieden koppels tot 50.000 Nm, zijn geschikt voor "wash-down" en worden door ons desgewenst met een innovatie corrosiebescherming geleverd.
Kegeltandwielmotorreductoren - krachtig en onderhoudsarm
De kegeltandwielreductoren van NORD zijn de beste keuze als hoge overbrengingsverhoudingen en koppels vereist zijn. Onze aandrijfsystemen van elektromotor en kegeltandwielreductor zijn vooral geschikt voor gebruik bij transportbanden en in de interne logistiek en verpakkingstechniek.
Compacte en effectieve reductoren: de kegeltandwielmotorreductoren van NORD
Het maakt niet uit of u de lichtgewicht of robuuste uitvoering kiest: kegeltandwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS werken bij alle overbrengingsverhoudingen uiterst efficiënt.
Andere voordelen van de kegeltandwielreductoren van NORD:
Krachtig
Ze bereiken koppels tot 50.000 Nm (als industriële motorreductor tot 282.000 Nm).
Corrosiebescherming
De optionele oppervlaktebescherming met nsd tupH beschermt de kegeltandwielmotorreductoren ook in zware omstandigheden (tweetraps kegeltandwielreductor).
Gebruikersvriendelijkheid
De eenvoudig te reinigen "wash-down"-uitvoering zorgt voor hygiëne (NORDBLOC.1)
Flexibiliteit
De draairichting tussen de in- en uitgaande aandrijfas kan eenvoudig worden omgekeerd.
De klassieker: BLOCK-kegeltandwielmotorreductoren
Deze motorreductor biedt u een koppel uiteenlopend van 180 tot 50.000 Nm en neemt door de compacte BLOCK-behuizing slechts weinig ruimte in. De motor is - zoals alle andere kegeltandwielmotorreductoren van NORD - met een geïntegreerde terugloopblokkering en rem leverbaar.
Nog meer power: onze nieuwe tweetraps kegeltandwielmotorreductor
Bij onze NORDBLOC.1-aandrijfsystemen met kegeltandwielrreductoren hebben we de prestaties nog verder geoptimaliseerd: ze zijn nu onze krachtigste kegeltandwielmotorreductoren.
De NORDBLOC.1-motoren met kegeltandwielreductoren produceren we standaard met een behuizing uit hogesterkte aluminium spuitgietwerk, dat we op verzoek graag van een robuuste nsd tupH-oppervlakteveredeling voorzien.
nsd tupH beschermt de behuizing effectief tegen corrosie en heeft in vergelijking met gebruikelijke beschermlakken duidelijke voordelen: het kan niet afbladderen of worden aangetast. Dit komt door een speciaal additief, dat - anders dan lak - een permanente verbinding met de ondergelegen aluminiumlegering aangaat.
nsd tupH maakt oppervlakken uiterst bestendig tegen logen en zuren en biedt gebruikers een zeer goede prijs-/kwaliteitsverhouding.
Lees meer over de innovatieve nsd tupH-veredeling.
Kegeltandwielreductoren voor de levensmiddelenindustrie
Speciaal voor "wash-down"-toepassingen, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie, hebben we onze NORDBLOC.1 kegeltandwielmotorreductoren van de serie SK 930072.1 - SK 93772.1 ontwikkeld. Deze uitvoering heeft een bijzonder glad gegoten aluminium behuizing, die eenvoudig te reinigen is en aanhechting van vuil tegengaat.
Wilt u meer weten? Lees dan hier hoe ook u van "wash-down"-aandrijfsystemen van NORD kunt profiteren.
Kegeltandwielmotorreductoren voor interne logistiek
"In combinatie met een IE4 synchroonmotor vormen onze tweetraps kegeltandwielreductoren het energiezuinige LogiDrive-systeem voor de interne logistiek.
LogiDrive-aandrijvingen zijn bestand tegen hoge overbelastingen en zorgen door hun hoge efficiëntie voor lagere gebruikskosten. Door de modulaire constructie spaart de gebruiker bovendien sterk op onderhoudskosten.