NORD CON
versión 2.8
Este software funciona con Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 y 10
- Descargue el siguiente fichero ZIP en su ordenador y descomprímala con Winzip u otro software similar que ofrezca las funciones de descompresión.
- Después inicie el programa de instalación y siga las instrucciones.
Descarga
Descargar NORD CON 2.8 (aprox. 32 MB)
La versión de NORD CON le permite parametrizar los convertidores de frecuencia SK 200E (p. ej. SK 205E, SK 215E, etc.), SK 300E, SK500P, SK 500E (p. ej. SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vector y vector mc, así como parametrizar los módulos de ampliación SK 200E (CU4, TU4).
Nuevas funciones:
- indicación y proceso simultaneo de varios juegos de parámetros
- nueva interfaz de usuario más fácil de usar
- comparación entre juegos de parámetros
- generador de macros ampliado
Todas las funciones pueden usarse con Windows 2000, XP, Vista 7, 8 y 10.
Requisitos del sistema:
PC, Pentium o procesador similar compatible con IBM, Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 o 10, 75 MB de espacio libre en el disco duro, gráficos Super VGA (800x600), ratón.
Descargo de responsabilidad
Getriebebau Nord no se hace responsable de la instalación ni uso del software NORD CON, NORD SERV y NORD EPLAN MAKROS.