TCO

Coste total de propiedad

Las eficientes soluciones de accionamiento de NORD ofrecen un TCO optimizado, lo que reduce notablemente los costes operativos. La gama de productos modulares de NORD posibilita la reducción del número de versiones. Además de esto, los sistemas, específicamente configurados, facilitan la gestión de las piezas de repuesto para cada tipo de industria.

Reducción de costes

Los motores síncronos IE4 revelan todo su potencial en aplicaciones con un rango de carga parcial y en gamas con velocidades bajas. Al utilizar motores síncronos IE4 en los sistemas de gestión de equipajes puede conseguirse una reducción de costes importante.

Los motores síncronos IE4 consiguen una reducción de costos significativa a lo largo de toda su vida útil y alcanzan rápidamente el umbral de beneficios con solo una inversión adicional mínima.

IE4 significa rendimiento energético:

  • Cumple los más altos estándares de rendimiento energético
  • Reduce notablemente el coste total de propiedad
  • Elevado rendimiento incluso en rangos parciales y con velocidades bajas debido a la tecnología PMSM

Motores de alto rendimiento IE4

La norma IEC 60034-30 especifica los requisitos de rendimiento de los motores IE4 mediante datos de eficiencia energética. Los motores síncronos de NORD DRIVESYSTEMS, sirviéndose de la tecnología de imanes permanentes, garantizan un elevado nivel de rendimiento energético. NORD suministra motores síncronos con bastidores cuya altura oscila entre los 80 y los 100 mm. y con una potencia nominal de hasta 5,5 kW.

El uso de motores síncronos IE4 reduce los costes totales de la vida útil del accionamiento. El motor IE4 de NORD logra un rendimiento mucho más elevado y amortiza sus costes de adquisición en un periodo de tiempo mínimo (ROI).

Motores síncronos estándar

Motores síncronos

  • Rango: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Clase de rendimiento IE4
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Más información aquí: