Grúas

Soluciones de accionamiento para grúas

Las grúas se utilizan para realizar movimientos horizontales y verticales de cargas, es decir, la grúa opera al menos en dos direcciones diferentes. Cuentan con accionamientos eléctricos. Por regla general, utilizan reductores con motores asíncronos y variadores de frecuencia. Sin embargo, en algunas partes del mundo aún funcionan con motores asíncronos de polos conmutables. Las grúas se utilizan en una gran cantidad de industrias diferentes. Dependiendo del tipo de industria, aumentan los requisitos de posicionamiento, puesta en marcha, movimiento suave de la grúa y del carro de puente grúa superpuesto, así como también los de los procesos de frenado. En función de la norma que rija su funcionamiento, aumentan también los requisitos exigidos a los sistemas de accionamiento utilizados. NORD cuenta con experiencia a nivel mundial con las normativas más comunes (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 y 13001-2; América del Norte: CMAA 70, 74 y ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • De 3 y 4 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

A6035


A6035
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Más información aquí: