NOVEDAD

Motores síncronos IE5+ (TEFC)

Eficientes y compactos

  • Rango: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Un nuevo nivel de eficiencia energética: IE5+
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

Fabricamos la nueva generación de motores síncronos IE5+ de NORD para usos en la logística interna y en el ámbito de la industria alimentaria y de las bebidas. Nuestros motores se caracterizan por su diseño compacto e higiénico y por ocupar el mínimo espacio, gracias a lo cual garantizan una alta resistencia a la corrosión y una gran facilidad a la hora de lavarlos. El imán permanente del motor síncrono (PMSM) también está disponible opcionalmente con el índice IP69K. El encoder integrado en el motor es estándar, el freno mecánico integrado es opcional. El uso del motor permite reducir tanto las variantes como los costes operativos. El motor es compatible con todos los reductores y variadores de frecuencia de la gama modular de productos de NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range