Tecnología aeroportuaria

Soluciones de accionamiento para la industria aeroportuaria

Ya sea en el ámbito de la facturación, la clasificación, el transporte a gran velocidad o la recogida de equipajes, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones óptimas para todas las aplicaciones de los sistemas de gestión de equipajes. Los aeropuertos del futuro se centran en la neutralidad de CO2. NORD DRIVESYSTEMS es el socio ideal para alcanzar sus objetivos.

LogiDrive: la solución para intralogística y aeropuertos

La solución LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS está especialmente diseñada para aplicaciones aeroportuarias con un sistema de gestión de equipajes (BHS). Las versiones de motorreductores son pioneras en esta aplicación y ofrecen,por lo tanto, una solución óptima. Tanto si se utilizan los silenciosos motores IE5+ sin ventilador y de elevado rendimiento en el área de facturación como en el de recogida de equipajes (un espacio acústicamente sensible), NORD DRIVESYSTEMS le ayuda en todos los ámbitos.

Al cumplir los más altos estándares de rendimiento energético con motores síncronos estandarizados y variadores descentralizados, LogiDrive reduce notablemente el coste total de propiedad (TCO) y cumple las más altas expectativas en cuanto a tecnología de accionamiento.

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficiente. Higiénico. Compacto

  • Rango: 0.5 HP - 3 HP
  • Tipo de protección: IP69K
  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Aeropuerto de Hamburgo

Transporte de maletas en el Aeropuerto de Hamburgo

El sistema de transporte de equipajes del Aeropuerto de Hamburgo es capaz de procesar y clasificar 8.700 piezas de equipaje por hora. La tecnología de accionamiento suministrada por NORD para garantizar esta delicada manipulación de equipajes es inteligente, potente y altamente flexible.

Logan Teleflex

Sistemas de accionamiento para la industria aeroportuaria

Logan Teleflex, una filial de Daifuku Airport Technologies, es un proveedor internacional de soluciones para sistemas aeroportuarios de gestión de equipajes. La empresa necesitaba una solución de control descentralizado para un proyecto en EE. UU. Para este proyecto, NORD suministró 100 soluciones de accionamiento, consistentes en motorreductor y variador de frecuencia.

Más información aquí: