Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 3 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Los motores de superficie lisa de NORD se fabrican en las plantas propias de la empresa y se suministran a los principales mercados de todo el mundo. Gracias a su diseño lavable, estos motores son aptos, entre otros, para su uso en la industria alimentaria. 

  • Opciones del lado B: frenos (BRE), encoder incremental (IG)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)

NOVEDAD: Los nuevos motores de superficie lisa del tamaño 71 están disponibles en tres clases de potencia: 0,12 , 0,18 y 0,25 kW. El nivel de rendimiento IE3 garantiza un funcionamiento económico. Debido a su cárter de aluminio (nivel de protección IP66), los motores están protegidos contra la corrosión.