Sistemas de carga y descarga

Soluciones de accionamiento para carga y descarga en la industria de los materiales a granel

El transporte global de mercancías a granel implica la carga y descarga de barcos, trenes y camiones. Los fiables accionamientos de NORD garantizan que esto se lleve a cabo de forma rápida y segura. Suministramos todo tipo de accionamientos de un mismo fabricante (motorreductores, reductores industriales, reductores epicicloidales), una alta disponibilidad del sistema, componentes óptimamente adaptados (reductores, motores, variadores de frecuencia, frenos) y una ingeniería personalizada.

NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor

Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • De 3 y 4 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Reductores coaxiales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • De 2 y 3 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Motores estándar

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 75 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Logística portuaria WISCO

Motorreductores de carga pesada que impulsan maquinaria para la manipulación de materiales a granel

El gigante siderúrgico WISCO lleva desde 2012 operando un nuevo y enorme puerto de transbordo de mineral de hierro en el Mar de China Oriental. El equipo de carga de este puerto funciona con la ayuda de motorreductores NORD.

Más información aquí: