Productos cárnicos y avícolas

Tecnología de accionamiento fiable para el procesamiento de carne

En la industria del procesamiento de carne son esenciales la fiabilidad y el diseño higiénico de la tecnología de accionamiento. Desde la granja hasta la mesa, el procesamiento de carne debe ser impecable. El bienestar animal tiene una prioridad absoluta. El procesamiento posterior de alimentos altamente perecederos requiere de directrices higiénicas estrictas que protejan al consumidor, lo que lleva al equipo utilizado para ello a su límite de rendimiento. Con su tratamiento anticorrosión para superficies nsd tupH, NORD DRIVESYSTEMS ofrece una alternativa económica al acero inoxidable con un rendimiento similar al de este.

Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 3 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

Procesamiento de alimentos Treif

Cortado inteligente

Treif Maschinenbau GmbH es uno de los líderes mundiales en la fabricación de equipos para cortar alimentos. La empresa confía en la tecnología de accionamiento de NORD para alcanzar su alto grado de flexibilidad.

Más información aquí: