Pescado y mariscos

Soluciones resistentes para el procesamiento de mariscos

El agua, tanto salada como dulce, es una constante en la producción y procesamiento de pescado y mariscos. Por ello, la tecnología de accionamiento utilizada debe ser especialmente resistente. Con sus accionamientos de aluminio con tratamiento para superficies, NORD ofrece una alternativa al acero inoxidable potente, ligera y económica. Los motorreductores con autodrenaje y los variadores descentralizados son sencillos de limpiar.

Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 3 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Krijn Verwijs

Sistemas de accionamiento fiables y resistentes a la corrosión para entornos salinos

La empresa familiar holandesa Krijn Verwijs B.V. se dedica al procesamiento de mariscos y crustáceos en las cercanías de la costa del Mar del Norte, en un ambiente húmedo y salino. Esto ocasionó problemas a los accionamientos durante mucho tiempo; el tratamiento para superficies nsd tupH de NORD supuso la solución.

Más información aquí: