Productos lácteos

Soluciones de accionamiento precisas para la dosificación en las industrias láctea y del queso

En muchas áreas de la industria láctea están presentes la humedad, los ácidos los álcalis y la sal. En áreas higiénicamente sensibles en las que los accionamientos lacados empiezan a fallar en poco tiempo, el tratamiento para superficies nsd tupH de NORD DRIVESYSTEMS es capaz de demostrar sus extraordinarias capacidades. NORD DRIVESYSTEMS suministra también soluciones para tecnología de accionamiento completamente personalizadas para otros campos. El amplio espectro incluye desde accionamientos para un posicionamiento preciso hasta motorreductores mezcladores con variadores de frecuencia. En este campo se requiere de seguridad funcional, estabilidad y protección anticorrosión.

Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 3 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

Procesamiento de alimentos Treif

Cortado inteligente

Treif Maschinenbau GmbH es uno de los líderes mundiales en la fabricación de equipos para cortar alimentos. La empresa confía en la tecnología de accionamiento de NORD para alcanzar su alto grado de flexibilidad.

Más información aquí: