Logística de almacén

Soluciones de accionamiento dinámicas para la logística de almacén

Los sistemas de almacenamiento automatizados imponen requisitos elevados a los accionamientos en lo que respecta a la tecnología de transporte de forma horizontal y de forma vertical. Con nuestras soluciones de sistemas de accionamiento, usted puede cumplir a la perfección con estos requisitos y, al mismo tiempo, realizar las tareas de la manera más económica y fiable.

Elevada disponibilidad y dinámica, inteligencia, experiencia en el campo de los sistemas y cumplimiento de los exigentes criterios de seguridad junto a una reducción del número de versiones: NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de sistema personalizadas y sencillas de utilizar que garantizan todo lo anterior.

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Arrancador de motor NORDAC LINK - SK 155E

Instalación rápida, arranque sin desgaste

  • Gama de potencia de 0,06 - 3,0 kW
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Más información aquí: