Sistemas de almacenamiento

Soluciones de accionamiento de NORD para el almacenamiento de materiales a granel

El material a granel se almacena y se homogeneiza de forma inmediata en sistemas de almacenamiento compuestos (parques longitudinales o circulares), o en silos o tolvas antes de pasar al siguiente paso del proceso. Los diferentes materiales requieren de diferentes disposiciones en la instalación de la planta, que a su vez necesitan accionamientos personalizados. Por ello, NORD basa su trabajo en componentes óptimamente adaptados, así como en una implementación flexible de los diseños específicos de cada cliente.

NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor

Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • De 3 y 4 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Reductores coaxiales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • De 2 y 3 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Motores estándar

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 75 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Más información aquí: