LogiDrive
Alto rendimiento energético, estandarizado, mantenimiento sencillo
La solución LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS reduce los trabajos de planificación y puesta en marcha:
- Los variadores para intralogística y aplicaciones aeroportuarias de NORD pueden controlar ambos tipos de motores: síncronos y asíncronos
- Planificación sencilla gracias a unas dimensiones de cárter idénticas an ambos tipos de motores
- El uso de motores síncronos IE4 reduce los costes totales de la vida útil del accionamiento El motor IE4 de NORD logra un rendimiento mucho más elevado y amortiza sus costes de adquisición en un periodo de tiempo mínimo (ROI).

Reducción del número de versiones con el sistema modular de NORD
La utilización del sistema modular de NORD posibilita mantener el número de versiones al mínimo. Debido al número reducido de versiones, el operario puede reducir el coste total de propiedad.

El distribuidor de campo NORDAC LINK (SK 250E)
- Resistencia de frenado interna
- Fuente de alimentación externa de 24V para suministrar corriente al panel de control. Esto se traduce en la igual capacidad de todos los accionamientos. Incluso sin la tensión de red de 400V CA es posible manejar los accionamientos a través del bus, ya que la tarjeta de control permanece activa con 24V CD.
- Instalación descentralizada montada en el motor o variador remoto enchufable
- EEPROM enchufable: posibilidad de transferencia de datos en el caso de tareas de mantenimiento

El accionamiento IE4: alto rendimiento energético
El uso de motores síncronos IE4 reduce los costes totales de la vida útil del accionamiento. El motor IE4 de NORD logra un rendimiento mucho más elevado y amortiza sus costes de adquisición en un periodo de tiempo mínimo (ROI). Alternativamente hay también disponible una versión montada.
Elevado rendimiento energético
- Cumple los más altos estándares de rendimiento energético
- Reduce notablemente el coste total de propiedad
- Elevado rendimiento incluso en rangos parciales y con velocidades bajas debido a la tecnología PMSM
Reducción del número de versiones
- Estandarización del número de versiones de motorreductores especialmente diseñados para la intralogística y la tecnología aeroportuaria
- Diseño sencillo
- Fácil selección
- Amplio rango de velocidades gracias a la tecnología de variadores
Servicio y mantenimiento sencillos
- Notable reducción de la cantidad de piezas de repuesto almacenadas para cada proyecto
- Mantenimiento sencillo gracias a la tecnología plug & play
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Reducción del peso en un 25 % gracias al ligero cárter de aluminio
- Posibilidad de sustituir cada componente por separado
Presencia en todo el mundo
- NORD DRIVESYSTEMS se encuentra en 52 países del mundo
- Red mundial de producción, montaje, servicios y ventas
Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E
Instalación rápida, mantenimiento sencillo
Motores síncronos estándar
Motores síncronos
BCS Group
El centro de clasificación de paquetería más rápido de Australia
El grupo BCS suministra soluciones completas a aeropuertos y aerolíneas. Toll IPEC se propuso ampliar su capacidad de entrega de paquetería por medio de la construcción de un nuevo centro de clasificación de paquetería en Melbourne. El contrato fue adjudicado a BCS. BCS, a su vez, encargó para ello a NORD unos 1.000 motorreductores de engranaje cónico con variadores descentralizados.
Chronopost
Mil sistemas de accionamiento mueven miles de paquetes
El centro de paquetería de la compañía francesa de paquetería Chronopost maneja alrededor de 170.000 paquetes al día. Para transportar los paquetes de forma fiable a través de su planta de 13.000 m² utiliza numerosas cintas transportadoras de la empresa Budde Fördertechnik GmbH. Estas funcionan gracias a aproximadamente 1.100 accionamientos descentralizados de NORD.
Logan Teleflex
Sistemas de accionamiento para la industria aeroportuaria
Logan Teleflex, una filial de Daifuku Airport Technologies, es un proveedor internacional de soluciones para sistemas aeroportuarios de gestión de equipajes. La empresa necesitaba una solución de control descentralizado para un proyecto en EE. UU. Para este proyecto, NORD suministró 100 soluciones de accionamiento, consistentes en motorreductor y variador de frecuencia.
Aeropuerto de Hamburgo
Transporte de maletas en el Aeropuerto de Hamburgo
El sistema de transporte de equipajes del Aeropuerto de Hamburgo es capaz de procesar y clasificar 8.700 piezas de equipaje por hora. La tecnología de accionamiento suministrada por NORD para garantizar esta delicada manipulación de equipajes es inteligente, potente y altamente flexible.