Productos de panadería y repostería

Soluciones de accionamiento personalizadas para la industria panificadora y de repostería

La panificación requiere de variados y complejos procesos relacionados entre sí, y aún se caracteriza por sus técnicas tradicionales. Por ello, NORD DRIVESYSTEMS cuenta con soluciones personalizadas tanto para la panificación tradicional, como para las líneas de producción industrial. Nuestra gama de productos cuenta con soluciones especiales para la industria panificadora y de repostería, como p. ej. rodamientos con eje reforzado para los accionamientos de mezcladoras o accionamientos posicionadores de correa altamente dinámicos. Nuestros accionamientos también están disponibles en versiones con protección contra explosiones para el caso de entornos con polvo.

Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • De 3 y 4 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 3 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Protección contra explosión por polvo

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de rendimiento: IE1 e IE2

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Arnreiter

Sistemas de accionamiento que proporcionan un transporte eficaz en el proceso de molino de cereales

Los accionamientos con protección contra explosiones de NORD posibilitan el procesamiento de cereales y semillas en los molinos de Arnreiter Mühle GmbH. Se encargan de accionar los sistemas de transporte y distribución de forma fiable y en funcionamiento continuo.

Zotter

El lado más dulce de los robustos sistemas de accionamiento

Los accionamientos de NORD llevan a cabo de forma fiable y extremadamente segura el mezclado, el transporte, el llenado y muchas más tareas en la fábrica de chocolate Zotter.

Más información aquí: