Alimentación

Soluciones de accionamiento seguras y de confianza para la industria alimentaria

NORD DRIVESYSTEMS, con soluciones de accionamiento innovadoras y específicas para este tipo de industria, es especialista en una amplia gama de aplicaciones para la industria alimentaria.

Estamos familiarizados con las necesidades y requisitos de su empresa. Nos alegra contar con colaboraciones a largo plazo con nuestros clientes y socios. ¡Puede confiar en nosotros! Juntos fortaleceremos la reputación de su marca.

NORD DRIVESYSTEMS suministra:

  • Amplios conocimientos sobre aplicaciones y servicio técnico
  • Soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor
  • Importante presencia y servicios a nivel mundial
  • Miles de accionamientos instalados en el campo de la industria alimentaria y de bebidas
  • Amplia gama de productos con altos estándares de calidad
  • Gran fiabilidad, vida útil y relación calidad-precio
  • Renombrada calidad de producción, acorde con las normativas internacionales

Motores síncronos de superficie lisa

Motores síncronos

  • Rango: 1 HP - 3 HP
  • Clase de rendimiento IE4
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Reductores coaxiales MAXXDRIVE® XC

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • De 2 y 3 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Grupo Baader

Sofisticada tecnología separadora

El Grupo BAADER lleva desarrollando separadores para la industria alimentaria más de 40 años. Su gama de productos incluye máquinas de prensado y separación con cadenas dentadas, accionadas por robustos motorreductores de engranaje cónico de NORD.

Ambit Projects

Sistemas de accionamiento versátiles para la industria alimentaria

El fabricante inglés de máquinas Ambit Projects utiliza en sus plantas de lavado de productos agrícolas sistemas de accionamiento NORD. El tratamiento para superficies nsd tupH de NORD ofrece una excelente protección anticorrosión para los cárteres de sus máquinas.

Arnreiter

Sistemas de accionamiento que proporcionan un transporte eficaz en el proceso de molino de cereales

Los accionamientos con protección contra explosiones de NORD posibilitan el procesamiento de cereales y semillas en los molinos de Arnreiter Mühle GmbH. Se encargan de accionar los sistemas de transporte y distribución de forma fiable y en funcionamiento continuo.

Zotter

El lado más dulce de los robustos sistemas de accionamiento

Los accionamientos de NORD llevan a cabo de forma fiable y extremadamente segura el mezclado, el transporte, el llenado y muchas más tareas en la fábrica de chocolate Zotter.

Procesamiento de alimentos Treif

Cortado inteligente

Treif Maschinenbau GmbH es uno de los líderes mundiales en la fabricación de equipos para cortar alimentos. La empresa confía en la tecnología de accionamiento de NORD para alcanzar su alto grado de flexibilidad.

Krijn Verwijs

Sistemas de accionamiento fiables y resistentes a la corrosión para entornos salinos

La empresa familiar holandesa Krijn Verwijs B.V. se dedica al procesamiento de mariscos y crustáceos en las cercanías de la costa del Mar del Norte, en un ambiente húmedo y salino. Esto ocasionó problemas a los accionamientos durante mucho tiempo; el tratamiento para superficies nsd tupH de NORD supuso la solución.

Más información aquí: