Historia de NORD

Crecimiento orientado a un objetivo

Desde que NORD fue fundada en 1965, todas la empresas del grupo se han adherido a la estrategia común de satifacer las demanadas

1977 Construcción de una fábrica de produción de engranajes modernos
1979 Establecimiento de subsidiarias en el mundo. Expansión en el mundo de centros de montaje
1981 UNICASE® de NORD introdujo el diseño de cárter monobloque a prueba de fugas
1983 Construcción de las instalaciones de la primera fábrica de motores de NORD
1984 Construcción de las instalaciones de la primera fábrica de variadores de frecuencia de NORD
1987 Construcción de la planta de fabricación de motores en Italia
1991 Fábrica para el mecanizado de cárters y componentes en acero en Gadebusch
1998 Nueva planta de montaje en Francia
2000 Nuevas plantas de montaje en Gran Bretaña y Austria
2001 Nuevas plantas de montaje en Gran Bretaña y AustriaNueva planta de montaje en China
2002 Ampliación de la planta de mecanizados de Gadebusch (aprox. 7.200 m²)
2003 Construcción de una planta de montaje en Rusia
2004 Construcción de una nueva planta de motores en Italia
2005 40 años de la inauguración del sistema de recuperación de embalajes de NORD en Bargteheide, Alemania.
Construcción de un nuevo centro de montaje en China
2006 Nueva planta de producción de productos electrónicos inaugurad en Aurich, Alemania
2007 Construcción de plantas de montaje en India y en la República Checa
2008 Ampliación de la ubicación Bargteheide:
- Construcción de un aparcamiento
2009 Ampliación en Bargteheide:
- Construcción de un centro de montaje para reductores industriales
- Se ha doblado la capacidad de almacenaje
2010 Ampliación en Bargteheide:
- Ampliación del centro de montaje para reductores industriales
2011 NORD DRIVESYSTEMS celebra la inauguración de la cuarta fase de la planta de producción de Gadebusch y el 25º aniversario de NORD GEAR Ltd. en Brampton, Canadá. En China, NORD celebra la puesta en funcionamiento de una segunda fábrica en Tianjin, a unos 100 km al sudeste de Pekín y en el quinto continente inaugura en Darwin la filial NORD Australia.
2012 Actualmente, NORD Drivesystems está presente en todo el mundo con 35 filiales. La red de distribución y servicio postventa de NORD se completa con comerciales y técnicos en más de 60 países. Con un equipo humano altamente cualificado y una completa gama de productos para accionamientos que destacan tanto desde el punto de vista tecnológico como cualitativo, la empresa cuenta con la mejor baza para enfrentarse a los retos del futuro.
2013 Construcción de una nueva planta de producción en Souzhou
2014 Modernización del área de servicio y de la planta de lacado en la sede principal en Bargteheide
2015 50 aniversario de la empresa
Construcción de un nuevo edificio de oficinas
2016 Ampliación en Gadebusch de las superficies de producción en 3.300 m2 con el fin de procesar cárteres
Introducción del distribuidor de campo NORDAC LINK (variador de frecuencia / arrancador de motor)
Construcción del emplazamiento de montaje y distribución en Siheung, Corea del Sur
2017 Nuevo tamaño de reductor industrial con 15.000 Nm
Ampliación de 2.000 m2 de las capacidades de NORD Gear, en Waunakee (EE. UU.)
2018 Lanzamiento del motorreductor coaxial de un tren NORDBLOC.1
Nueva construcción de un centro de distribución y servicio en Podleze, Polonia

  • Introducción de la NORDCON APP y del adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT
  • Diseño optimizado para motores asíncronos NORD
  • Lanzamiento del motor síncrono NORD IE5+
  • Introducción del NORDAC PRO SK 500P
  • Extensión del motorreductor coaxial de un tren NORDBLOC.1
  • Lanzamiento de la serie MAXXDRIVE® XT

Más información aquí: