Noticias –
Accionamientos NORD con superficies nsd tupH
Robustos y fiables, incluso bajo las condiciones de uso más duras. El proveedor holandés de marisco Krijn Verwijs apuesta por los sistemas de accionamiento anti-corrosión de NORD en su centro de procesamiento de crustáceos.

Bargteheide, 2018-04-03
En el centro de procesamiento de crustáceos de Krijn Verwijs, las cintas transportadoras se mantienen en movimiento mediante cientos de motorreductores de 1,5 kW. Sin embargo, la salinidad del aire lleva los accionamientos convencionales hasta el límite: incluso los motorreductores de hierro fundido más nuevos presentan manchas de óxido tras tan solo algunas semanas. Como máximo cada dos años hay que cambiar estos accionamientos. Ni siquiera con unos buenos revestimientos o lacados protectores se consigue frenar la corrosión que generan las agresivas condiciones del entorno. Por otro lado,el acero inoxidable tampoco es una alternativa, ya que los accionamientos alcanzan temperaturas muy elevadas y requieren mucho tiempo de enfriamiento antes de poder lavarlos.
La solución fueron los accionamientos de aluminio de NORD con superficies nsd tupH. En el caso del tratamiento nsd tupH no se aplica material alguno, por lo que no hay nada que pueda desconcharse. En lugar de ello, esta protección de las superficies genera una capa base ligada de forma permanente con el sustrato. A partir de un proceso electrolítico, el tratamiento hace que los cárteres de aluminio sean igual de resistentes a la corrosión que los productos de acero inoxidable. Además, la superficie resistente a los arañazos resulta seis veces más dura que las aleaciones de aluminio no tratadas y mil veces más fuerte que una laca.
En comparación con los accionamientos convencionales de hierro fundido, los costes de adquisición de los sistemas de aluminio con superficies nsd tupH son más elevados, pero la vida útil es notablemente superior. Además, no se incurre en los gastos derivados de la adquisición de motores de sustitución y de su considerable esfuerzo de instalación. Bram de Visser, jefe de servicio en Krijn Verwijs explicaba: «Gracias a la nueva solución de NORD ya no tenemos que estar pensando constantemente en los accionamientos. Esperamos que los accionamientos con nsd tupH aguanten por lo menos cinco veces más que los antiguos motorreductores.»
El tratamiento nsd tupH está disponible para todos los productos NORD fabricados en aluminio.
DE UN VISTAZO: Las ventajas de nsd tupH
- Resistente a la corrosión
- Resistente a los ácidos y lejías
- Fácil de limpiar
- Resistencia similar a la del acero inoxidable
- No puede desconcharse
- Más ligero que el acero inoxidable
- Alternativa económica al acero inoxidable
- Disipa el calor mejor que el acero inoxidable