Noticias –
Accionamientos ATEX modulares - Protección contra gas y polvo
Como fabricante certificado, NORD DRIVESYSTEMS cuenta con varias décadas de experiencia en la protección contra explosión para la tecnología de accionamiento. Los accionamientos con protección contra explosión de NORD se utilizan en casi todos los sectores de la industria.

Bargteheide, 2019-07-19
Desde 2003, NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento conformes a la normativa ATEX, como motores con protección contra explosión por gas o polvo , reductores y tecnología de accionamiento electrónico para las zonas 1, 2, 21 o 22. En función de las necesidades específicas de cada aplicación, el especialista en accionamientos suministra soluciones individualizadas con formas y equipamientos modulares.
Los sistemas de accionamiento, configurados de forma precisa de acuerdo con la directiva europea 2014/34/UE y la norma IEC Ex, se caracterizan por su gran flexibilidad. Esto permite dimensionar los motores para el funcionamiento con variador y montarlos mediante cilindros IEC o Nema o montarlos directamente en el reductor. En función de la zona Ex se pueden integrar diversas opciones, como por ejemplo ventilación forzada, antirretornos o frenos. NORD ofrece sistemas para temperaturas ambientes de hasta +60 °C, así como bajo pedido una protección contra explosión combinada polvo/gas. Todas las soluciones de accionamiento con protección contra explosión pueden suministrarse a todo el mundo y con la documentación en más de 20 idiomas.