Noticias –
Decimoquinto aniversario de la filial de NORD en Polonia
En el año 2020, año de aniversario, la planta de producción Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. en Nowa Sól se ampliará considerablemente.

Bargteheide, 2020-08-10
El 1 de mayo de 2004 Polonia entró en la Unión Europea y un año más tarde, el 26 de abril de 2005, NORD DRIVESYSTEMS fundó una filial de la empresa en Nowa Sól. La primera planta de producción de NORD en Polonia se puso en funcionamiento en octubre de 2006.
En 15 años, Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. en Nowa Sól se ha convertido en una de las fábricas más modernas del Grupo Getriebebau NORD. Al comienzo, la fábrica contaba con 20 empleados, hoy en día trabajan en ella alrededor de 320 personas. Incluso en este año 2020, año de aniversario, continúa expandiéndose. A finales de año, la planta de Nowa Sól contará con un área de producción de 5.000 m2, un área de montaje de 2.400 m2 y un área logística de 3.400 m2. El área total de la planta ocupará más de 35.000 m2. En la segunda filial polaca en Wiechlice ha comenzado a funcionar una nueva fábrica de motores.
En Nowa Sól se montan y pintan distintos reductores de sinfín con prerreducción helicoidal tanto cilíndrica, como cónica; fabricados de hierro fundido y de aluminio, que cuentan con ruedas dentadas y ejes fabricados en tornos y fresadoras 52 CNC. El almacén de estantes elevados, ampliamente automatizado, cuenta con 12.500 espacios de almacenamiento. La planta dispone de la certificación ISO 9001.