Noticias –
Reductores industriales fiables de NORD para mezcladoras de caldo
La empresa Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH, con sede en Paderborn, está especializada en el desarrollo y fabricación de tecnología de procesos específica para aplicaciones y es un reconocido experto en operaciones de ingeniería de procesamiento básicas como el mezclado, el secado/deshidratado y la granulación de material a granel. Para un pedido de grandes dimensiones proveniente de la industria alimentaria, Lödige utilizó los reductores industriales de NORD DRIVESYSTEMS debido a su extrema fiabilidad.

Bargteheide, 2020-08-31
Para un pedido de grandes dimensiones proveniente de un productor de alimentos de África occidental, Lödige construyó ocho mezcladoras de gran tamaño y diez mezcladoras de pequeño tamaño para su uso en una fábrica de nueva construcción dedicada a mezclar caldos y sopas instantáneas para el mercado de la región. NORD DRIVESYSTEMS, con sede en Bargteheide, suministró los accionamientos necesarios para las 18 mezcladoras de reja de la serie FKM. Las ocho mezcladoras grandes tienen un volumen total de 3000 litros cada una y pueden producir una tonelada de producto por lote. Para esto, NORD DRIVESYSTEMS suministró ocho reductores de ejes paralelos SK7207V y acoplamientos con ejes macizos de 140 x 250 mm., que permiten alcanzar una relación de velocidad de 14.20:1 y hasta 1.480 rpm, ofreciendo así un par de salida de 10.078 Nm. Estos reductores, con dos trenes y 486 kilos de peso, se encuentran en el rango intermedio de los once tamaños de reductores industriales de NORD .
La potencia adecuada en el eje de accionamiento
El corazón de la mezcladora es el eje del accionamiento, en el cual se montan las palas de la mezcladora perfectamente calculadas y alineadas, y que transfiere la energía mecánica necesaria al material que debe mezclarse a la velocidad adecuada. Los reductores industriales de NORD DRIVESYSTEMS transfieren una potencia de motor de hasta 110 kW a los ejes de accionamiento de la mezcladora. En Gebrüder Lödige, Christian Schilken es el responsable de distribución de maquinaria para las industrias alimentaria, de cosméticos y farmacéutica. «No recibimos un pedido internacional de esta magnitud cada día. Por tanto, es importante que todo salga como la seda con nuestros proveedores y que sepamos que nos ofrecen una calidad sin compromisos y un servicio global. NORD DRIVESYSTEMS nos ofreció el paquete integral perfecto y estamos muy satisfechos con la implementación del proyecto», afirma Schilken al respecto de la colaboración en este proyecto.