Noticias –
La NORDCON APP demuestra su eficacia en la práctica
Con la NORDCON APP y el adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT, NORD DRIVESYSTEMS ofrece una forma práctica de mantenimiento móvil e inalámbrico, así como de puesta en funcionamiento de los variadores de frecuencia de NORD. Los numerosos ensayos de campo con los clientes seleccionados ya han aportado comentarios positivos y valiosas sugerencias para una mayor optimización de las ventajas de la aplicación para el usuario.

Bargteheide, 2019-09-27
La NORDCON APP para mantenimiento móvil y puesta en funcionamiento de los variadores de frecuencia de NORD está demostrando su eficacia en aplicaciones prácticas. Permite llevar a cabo diagnósticos, análisis, parametrización y monitoreo de los sistemas de accionamiento de NORD por medio de un dispositivo móvil de mantenimiento. El NORDAC ACCESS BT es un adaptador Bluetooth que se utiliza directamente con el variador de frecuencia, lo que garantiza un acceso móvil cómodo a los datos del accionamiento y, al mismo tiempo, un control de acceso completo. En un proyecto piloto, por ejemplo, se ha desarrollado un cepillo automático para ganado para una empresa agrícola. En este caso, el PLC del variador controla un motorreductor con funcionamiento inverso automático y tiene integrado un sensor de vibración. La aplicación resultó muy útil para la puesta en funcionamiento y el ajuste del sistema, que se instaló varios metros por encima y dentro de la zona de ganadería de los animales. Los visitantes e invitados de los estands de feria de NORD y de los foros ya han aprovechado la oportunidad para probar el funcionamiento intuitivo del sistema. Proporcionaron valiosas sugerencias de cara a la optimización del sistema y futuras mejoras. La fase de ensayos de campo se ha completado con éxito hace poco. La NORDCON APP ya está disponible en la tienda de Google Play y en la tienda de Apple App.
La NORDCON APP y el NORDAC ACCESS BT están disponibles para toda la tecnología de accionamiento de NORD y pueden utilizarse con variadores de frecuencia descentralizados , así como con soluciones para armarios de distribución y con módulos opcionales.
https://www.nord.com/cms/en/product_catalogue/drive_electronics/nordcon_app.jsp