Noticias –
Ampliación de la planta de producción de NORD en Aurich
El año pasado se ampliaron en Aurich las superficies de producción y de almacenamiento y se puso en servicio una nueva línea de montaje.

Bargteheide, 2020-03-16
Desde principios de los años 80, NORD DRIVESYSTEMS fabrica tecnología de accionamiento electrónico en Aurich, en la Baja Sajonia. Debido al constante crecimiento de su gama de productos, a lo largo de los años se han ido aumentando las superficies de producción. Además, el lanzamiento de los equipos descentralizados NORDAC LINK el año pasado hizo necesario ampliar de nuevo las capacidades. Para fabricar la nueva serie de productos se puso en servicio una nueva línea de montaje y se amplió la superficie de producción en 400 m2 y la de almacenamiento en 1.000 m2. De esta forma NORD pretende hacer frente al aumento de la demanda de soluciones de accionamiento cómodas para una instalación descentralizada y flexible. Y por otro lado, la estructura de producción automática y flexible permite fabricar lotes de tamaño 1 sin necesidad de preparación adicional.
Actualmente, NORD DRIVESYSTEMS emplea en Aurich a 130 trabajadores y fabrica más de 100 000 unidades al año en una superficie de 5.000 m2. La oferta incluye tecnología de accionamiento electrónica de hasta 160 kW (variadores, arrancadores de motor y electrónica).