Noticias –
NORD en la SPS smart production solutions
Del 26 al 28 de noviembre de 2019, NORD DRIVESYSTEMS volvió a presentar sus productos en la SPS en Núremberg. En esta edición, la empresa se centró en la próxima generación de motores síncronos de alto rendimiento energético, que sobrepasa notablemente el de los motores IE4, y en los variadores de frecuencia orientados al futuro.

Bargteheide, 2019-11-26
Este año, NORD DRIVESYSTEMS presentó la última generación de motores síncronos de imanes permanentes , que registra unas pérdidas son considerablemente inferiores a las de la serie IE4. Este compacto motor de superficie lisa que no requiere ventilación logra un rendimiento que en ocasiones supera notablemente al de la clase IE5+ gracias a un amplio rango de pares. Esto lo convierte en el motor ideal para aplicaciones en la logística interna y en el rango de carga parcial.
El variador de frecuencia NORDAC PRO SK 500P es el primer equipo de la nueva generación de variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS. Utiliza la última tecnología de componentes y cuenta con niveles de funcionalidad, conectividad y modularidad nunca vistos. A parte de la interfaz CANopen estándar, un multichip para Ethernet Industrial permite usar los estándares Ethernet más importantes a través de una única interfaz. Además de mejorar las características y el rendimiento, la nueva generación de variadores utiliza la probada estructura de parámetros NORDAC y es compatible con las versiones anteriores tanto física como funcionalmente.
En la SPS, NORD DRIVESYSTEMS estuvo en el estand 465 del pabellón 3A, que por primera vez contaba con un acceso independiente al que se llegaba directamente desde el autobús lanzadera.