Noticias –
NUEVA SOLUCIÓN DE ACCIONAMIENTO DE NORD DRIVESYSTEMS EN LA SPS
Los nuevos motores eléctricos han sido uno de los aspectos destacados de NORD DRIVESYSTEMS en la SPS de Núremberg. Los asistentes pudieron conocer más detalles sobre el nuevo motor síncrono IE5+ con un rendimiento energético significativamente mayor, así como sobre los motores asíncronos IE3, ahora optimizados en numerosos aspectos.

Bargteheide, 2020-01-09
La última generación de motores síncronos de imanes permanentes y alto rendimiento tiene pérdidas considerablemente inferiores a las de la serie actual IE4. El motor de superficie plana que no requiere ventilación logra un rendimiento que, en ocasiones, supera notablemente al de la clase IE5 gracias a un amplio rango de pares. Además, es ideal para el funcionamiento en el rango de carga parcial. El compacto motor IE5+ ofrece una gran densidad de potencia en un menor espacio de instalación y saldrá al mercado con un tamaño apto para rangos de potencia de 0,25 a 1,1 kW.
Además, NORD ha seguido mejorado numerosos aspectos de sus acreditados motores asíncronos IE3 en lo que respecta a la función, el montaje y el funcionamiento de los motores eléctricos . Esto no implica ningún cambio en los datos eléctricos ni en las dimensiones externas. Los nuevos motores asíncronos IE3 pueden utilizarse con motores NORD IE3 sin ningún problema y sin necesidad de ajustes en cualquier aplicación existente.