Noticias –

El accionamiento asume el control - Conmutación de control central a control autónomo

Los variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS con PLC integrado pueden reaccionar de forma flexible en caso de separación del sistema de control y generar autónomamente un estado definido o incluso asumir la regulación completa de la aplicación.

PLC hybrid control capability

Bargteheide, 2016-11-24

En caso de avería, un PLC programado para ello reacciona de inmediato y puede detener los ejes de accionamiento de forma controlada. En función de la aplicación, el PLC también consigue no interrumpir el funcionamiento, evitando así que la instalación se pare. De esta forma, en los procesos técnicos se consigue reducir los costes debidos a partidas malogradas. En otros casos esta característica garantiza el flujo de material durante la fabricación.

Debido a que los accionamientos inteligentes disponen de numerosas interfaces y pueden evaluar los datos de los sensores y de los actuadores, garantizan un comportamiento óptimo en la aplicación. Además, esta capacidad de control autónomo en caso de avería no es la única ventaja de los accionamientos inteligentes: su seccionador también permite conmutar a regulación in situ. Y para el modo de ajuste, las pruebas o el mantenimiento se pueden acoplar a los variadores de frecuencia descentralizados interruptores selectores adicionales para la dirección de la marcha y la velocidad. Las funciones de PLC integradas se programan en los lenguajes de "Texto estructurado" o "Lista de instrucciones" según IEC 61131-3. Para ello el fabricante pone a su disposición el software NORD CON de forma completamente gratuita y sin cargos por licencia.