Noticias –
Más tamaños de reductores industriales modulares
NORD DRIVESYSTEMS presenta en la feria de Hannover 2017 dos nuevos reductores industriales para pares nominales de 15 a 20 kNm. Con ellos, ahora la serie ya cuenta con once tamaños de reductor con pares de salida de hasta 250 kNm.

Bargteheide, 2017-05-02
Estos accionamientos permiten una extremada flexibilidad para configurar la instalación específicamente en función de la aplicación. El sistema modular incluye reductores combinados, mecanismos de accionamiento auxiliares, frenos, brazos de reacción, antirretornos, bancadas y a partir de ahora también bridas extrusoras. Además se dispone de una variada gama de opciones para sellado, gestión de la temperatura y supervisión. Los reductores pueden montarse por sus seis lados, y las transmisiones se pueden configurar de forma precisa con dos, tres o hasta cuatro trenes de engranaje y si es necesario incluso con prerreductor en el rango de 5,54 : 1 hasta más de 30.000 : 1. NORD fabrica todos sus reductores industriales con cárter monobloque. Gracias a ello obtiene unas densidades de potencia especialmente elevadas, medidas compactas, grandes capacidades de carga y una prolongada vida útil. A partir de sus reductores industriales, NORD proyecta sistemas de accionamiento completos de carga pesada con motores y electrónica de accionamiento para transporte, bombas y agitadores. Sus principales ámbitos de aplicación son la gestión de las cargas a granel, la industria del cemento, la industria del acero, la tecnología de procesos, la industria maderera, la industria azucarera y la industria de tratamiento de aguas residuales.
NORD DRIVESYSTEMS en la feria de Hannover
24 – 28 de abril de 2017
Pabellón 15, stand H31