Noticias –

Mayor rendimiento de transporte

En septiembre de 2017 NORD DRIVESYSTEMS ampliará su nueva serie de distribuidores de campo NORDAC LINK con variadores de frecuencia para motores con una potencia de hasta 7,5 kW.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide, 2017-04-11

De esta forma se completa la serie, desarrollada especialmente para instalaciones técnicas de transporte con muchos ejes de entrada y puestas en red. Los sistemas de los nuevos tamaños se utilizarán en todas aquellas instalaciones que requieren potencias muy elevadas, como por ejemplo en transportadores inclinados, estaciones de elevación o cintas transportadoras de largo recorrido.

Las funciones del mecanismo elevador y las de seguridad STO y SS1 según EN 61800-5-2 están incluidas de serie. NORD proyecta los sistemas de accionamiento con motorreductores de fabricación propia para fabricantes de instalaciones y gestores de centros de mercancías y de distribución, así como de instalaciones de intralogística y de transporte de equipajes. Estos sistemas son compatibles con las interfaces para todos los bus de campo y protocolos Ethernet industrial comunes en el mercado. Todas las conexiones de potencia, comunicación y sensores son conexiones rápidas, lo que garantiza una instalación y mantenimiento especialmente veloces y sin errores. Desde principios de 2017 ya se están comercializando variadores de menor tamaño y arrancadores de motor. Estos dispositivos cubren la mayoría de aplicaciones de instalación en el rango entre los 0,55 y los 3 kW. En el vídeo http://nord.click/vq7g se muestra el completo gradiente de funciones de la serie NORDAC LINK y las cómodas y flexibles opciones de manejo y se demuestra lo fácil que resulta poner en funcionamiento los distribuidores de campo gracias a todo esto.