Noticias –

Duradera tecnología de accionamiento lavable para la industria de las bebidas

NORD DRIVESYSTEMS presenta en la drinktec soluciones de accionamiento específicas para el sector. Para ello, el fabricante del norte de Alemania recurre a su completo catálogo estándar, que incluye una incomparable variedad de sistemas de accionamiento con cárter de aluminio optimizado para el lavado.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide, 2017-06-29

Los ligeros reductores, motores de superficie lisa, variadores de frecuencia y arrancadores de motor son resistentes a la corrosión y se limpian de forma extremadamente sencilla. Para los accionamientos de aluminio, NORD ofrece el potente tratamiento anticorrosión de superficies nsd tupH. El mismo está homologado para aplicaciones en la industria de las bebidas y los productos alimentarios de acuerdo con la FDA Título 21 CFR 175.300. Como alternativa duradera y de escaso mantenimiento a los accionamientos de acero inoxidable y a los modelos lacados, los accionamientos con nsd tupH ahorran una gran cantidad de costes a largo plazo. Este proceso no requiere la aplicación de un revestimiento, sino que el material se endurece hasta muy por debajo de la superficie, motivo por el cual no puede desconcharse. Ni siquiera la limpieza de los accionamientos con chorros de vapor a alta presión ni el uso en contacto con el medio plantean problema alguno. En los accionamientos con nsd tupH, las piezas DIN y normalizadas, así como los ejes del accionamiento, se fabrican de forma estándar en acero inoxidable. Por otro lado, los motores de superficie lisa sin ventilación no fomentan la propagación de gérmenes y además garantizan un funcionamiento muy silencioso. Están disponibles como motores tanto síncronos como asíncronos y en las clases de eficiencia IE2 e IE3 (asíncronos) e IE4 (síncronos).

DE UN VISTAZO: NORD en la drinktec

  • 11 – 15 de septiembre de 2017, Múnich
  • Pabellón A3, stand 242
  • Tratamiento anticorrosión nsd tupH para reductores de aluminio: más duradero que los revestimientos anticorrosión, más económico que los reductores de acero inoxidable y apto para el lavado