Noticias –
Pesos ligeros para cargas pesadas
En los lugares con climas duros y condiciones adversas, NORD DRIVESYSTEMS ofrece sistemas de accionamiento con el tratamiento para superficies nsd tupH, que endurece en profundidad el material del cárter y lo protege contra la corrosión.

Bargteheide, 2017-09-14
El tratamiento está disponible para reductores de sinfín, coaxiales y de engranaje cónico, así como para motores de superficie lisa y diversos variadores de frecuencia descentralizados y arrancadores de motor con cárter de aluminio. Gracias a nsd tupH, los usuarios disfrutarán de una vida útil mucho más prolongada de su tecnología de accionamiento y reducirán tanto los trabajos como los costes de mantenimiento, amén de aumentar la disponibilidad de las instalaciones.
Los cárteres fabricados en fundición de aluminio inyectado tienen un excelente comportamiento térmico y un peso considerablemente inferior al de los modelos de fundición gris o de acero inoxidable. Esto facilita la manipulación de los accionamientos con nsd tupH y además, permite limpiarlos sin problema con chorros de vapor a alta presión. Su superficie protegida contra la corrosión es extremadamente resistente a los impactos gracias a su dureza. Y debido a que no se aplica ningún tipo de lacado, no hay nada que pueda arañarse o astillarse, evitando así los daños que al principio solo afectan a la protección de forma puntual pero que con el tiempo acaban por destruirla por completo. Esto constituye una gran ventaja sobre todo en las aplicaciones en alta mar y en entornos marítimos en general. En este tipo de ambientes, la salinidad del aire acelera el proceso de corrosión, que en los sistemas de accionamiento convencionales también afecta a los ejes y demás componentes, debido a lo cual a los pocos meses ya es necesario cambiar el accionamiento completo. nsd tupH lleva años demostrando su eficacia en estas condiciones de servicio. Esto es válido también en la industria alimentaria, en la cual se utilizan a menudo productos químicos para la limpieza.