Noticias –
Tecnología de accionamiento para el transporte de mercancía a granel: gran resistencia
NORD ofrece sistemas de accionamiento fiables, seguros e individualizados para el transporte de mercancía a granel, como la solución con bancada para una mina de fosfato en Marruecos.

Bargteheide, 2018-03-19
Las cintas transportadoras de mercancía a granel y su tecnología de accionamiento deben satisfacer requisitos especiales. En la mayoría de casos, las cintas se encuentran al aire libre sin protección alguna, funcionan ininterrumpidamente y en caso de desperfecto deben repararse a toda prisa. Los accionamientos de NORD garantizan una elevada fiabilidad de funcionamiento, disponen de una prolongada vida útil, su mantenimiento resulta sencillo y su demanda energética es muy baja. Gracias a estas propiedades, resisten sin problemas bajo las condiciones más adversas, que suelen ser las que imperan durante el transporte de arena, grava, gravilla y compañía .
Por tanto, NORD DRIVESYSTEMS proyectó para una mina de fosfato marroquí un reductor industrial con un par de 240.000 Nm y numerosas adaptaciones específicas de aplicación; hasta la fecha el mayor sistema con cárter monobloque. El sistema de accionamiento se compone de reductor industrial de engranaje cónico del tipo SK 15407, motor de media tensión con una potencia nominal de 450 kW, bancada pendular, acoplamiento hidráulico y freno electrohidráulico. En total, 26 de estos sistemas accionan la cinta transportadora, que mide más de dos kilómetros y transporta varios cientos de toneladas de mineral de fosfato. La configuración para carga pesada garantiza la máxima disponibilidad y una gran tolerancia a los picos de tensión y a los golpes. El cárter monobloque evita las fugas y permite un diseño compacto con una gran capacidad para someterse a cargas radiales y axiales.
NORD asesora exhaustivamente a sus clientes y les ofrece soluciones de accionamiento individualizadas.