Noticias –

NORD DRIVESYSTEMS en la IFAT 2018: protección de los recursos con soluciones innovadoras e inteligentes

En la IFAT, la feria líder mundial en la explotación del agua, las aguas residuales, los residuos y las materias primas, del 14 al 18 de mayo de 2018 todo girará entorno a las tecnologías ecológicas sostenibles. NORD DRIVESYSTEMS también acudirá a esta cita del sector en Múnich y presentará su tecnología de accionamiento inteligente, productos nuevos, soluciones con un elevado rendimiento energético y una completa gama de ofertas de servicio y mantenimiento.

IFAT_ie4-motor_2018

Bargteheide, 2018-03-22

Soluciones de accionamiento inteligentes

En el stand 314, pabellón A1, los visitantes especializados podrán informarse sobre los accionamientos autónomos, en red y escalables de NORD. Los sistemas de accionamiento descentralizados conforman grupos maestro-esclavo que se comunican entre sí de manera inteligente, por lo que pueden asumir tareas de supervisión y control de zonas concretas de la instalación. Si, por ejemplo, se produce un bloqueo, el sistema de accionamiento lo reconoce y, si puede, lo soluciona solo. Y si no puede, comunica el bloqueo al control central, que activa, por ejemplo, un accionamiento de repuesto que esté conectado en red.

Predictive Maintenance

Debido a la integración del PLC en los variadores de frecuencia, los accionamientos de NORD pueden evaluar los datos del accionamiento y de la aplicación, así como todos los datos que los sensores y los actuadores registran, lo cual constituye la base para el Condition Monitoring. Además, en colaboración con el cliente, NORD desarrolla soluciones Predictive Maintenance para un mantenimiento preventivo, y por lo tanto planificable, de los accionamientos. El objetivo de estos algoritmos es reducir tanto los tiempos de parada no planificados como los costes de mantenimiento y reparación, y prolongar la vida útil de los accionamientos.

Tecnología de accionamiento de alto rendimiento energético

Los potentes motores de ahorro energético de NORD tienen un rendimiento muy elevado, por lo que consiguen notables ahorros en cuanto a los costes operativos. En especial los motores síncronos IE4 cumplen la normativa más exigente sobre rendimiento: gracias a la técnica PMSM también en el ámbito de la carga parcial y durante el funcionamiento a bajas velocidades. Los variadores de frecuencia NORD también garantizan un funcionamiento con un elevado rendimiento energético. Disponen de función de ahorro energético y en caso de cargas variables pueden adaptar automáticamente el rendimiento del motor a la necesidad real.

NOVEDAD: reductor coaxial de un tren NORDBLOC.1

Los nuevos reductores coaxiales NORDBLOC.1 de un solo tren se caracterizan por ofrecer el máximo rendimiento, por su gran rigidez a la torsión y su prolongada vida útil y por ser muy silenciosos durante la marcha. Asimismo, gracias a su diseño lavable, satisfacen los requisitos de higiene más elevados. De esta forma constituyen una solución de accionamiento fiable, resistente y económica para bombas, mezcladores y ventiladores, así como para aplicaciones en la técnica de transporte.

Ampliación de la serie de reductores industriales

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su exitosa serie de reductores industriales MAXXDRIVETM añadiendo dos tamaños adicionales (pares nominales de 15 y 20 kNm) y lengüetas para extrusoras, gracias a lo cual ahora ofrece nuevas soluciones para aplicaciones de carga pesada. Basándose en estos reductores industriales, NORD proyecta sistemas de accionamiento completos para el ámbito de la carga pesada con motores y electrónica de accionamiento, entre otros, para la tecnología de transporte, para bombas y para agitadores.

La gama de servicios garantiza el mantenimiento del valor y la disponibilidad

Para garantizar la máxima disponibilidad es imprescindible realizar un mantenimiento y una puesta a punto periódicos y preventivos de las soluciones de accionamiento utilizadas. NORD ofrece un completo concepto de servicios modulares. El usuario puede escoger de entre una variada gama de servicios aquellos que mejor satisfagan sus necesidades, desde ayuda durante la puesta en funcionamiento hasta paquetes de mantenimiento específicos pasando por análisis in situ o la valoración del trabajo de reparación.

Encontrará a NORD en la IFAT 20018 en el pabellón A1, stand 314.