Noticias –

Accionamientos para el transporte de palés: Tecnología fiable con un robusto diseño

La tecnología de transporte de palés requiere, sobre todo, soluciones de accionamiento económicas con una elevada capacidad de carga. En especial para el transporte de palés y jaulas con transportadores de rodillos o de cadena, NORD DRIVESYSTEMS ofrece tecnología de accionamiento perfectamente combinada, flexible y que puede configurarse individualmente y además permite reducir tanto la gran cantidad de variantes como los costes.

pallet_conveyor_technology

Bargteheide, 2019-01-08

Para las tareas de accionamiento sencillas en el transporte de palés, NORD ha desarrollado una económica combinación de un motor asíncrono y un variador de frecuencia NORDAC BASE. La solución de accionamiento se ha diseñado especialmente a medida de las aplicaciones en el transporte de palés y es una tecnología fiable con un robusto diseño. Puede combinarse con todos los motorreductores NORD y ampliarse en función de los requisitos de la instalación y los deseos del cliente. Gracias a la estandarización se ha reducido la cantidad de variantes. Esto reduce notablemente el estocaje de piezas de repuesto, optimiza el mantenimiento y permite al usuario ahorrar en el Coste total de propiedad (TCO, Total Cost of Ownership).

Los motores asíncronos ofrecen rendimientos de hasta 1,5 kW y se caracterizan por una elevada capacidad de sobrecarga, un procesamiento de alta calidad y una prolongada vida útil. Los variador de frecuencia se instalan cerca del motor y disponen de un PLC integrado. El PLC, que puede programarse libremente, procesa los datos de los sensores y actuadores conectados, ofrece opciones de diagnóstico y se comunica con el control superior de la instalación. Para controlar, parametrizar y realizar el diagnóstico se ha preinstalado un software que satisface las requisitos especiales de accionamiento de la tecnología de transporte de palés.

Las unidades de accionamiento pueden integrarse en todos los sistemas bus convencionales. En la tecnología para el transporte de palés, las interfaces AS o las interfaces de E/S para la comunicación son ideales como solución sencilla y orientada a los costes. Y si se plantean requisitos más exigentes, es posible utilizar otro sistema bus sin ningún tipo de problema.

Fiabilidad, flexibilidad, resistencia y facilidad de servicio y mantenimiento: con la combinación de motor asíncrono y NORDAC BASE, NORD ha creado una solución de accionamiento optimizada para aplicaciones en el transporte de palés.